360-P4W-30T+5

PLACA DE MONTAJE360-P4W-30T+5

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE
  • Sistema 30/+5 mm de espesor
  • 360-P4W-30T+5
  • Serie OLYMPIA

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P4W-30T+5 160-035-077
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Tipo de bisagra Serie EAN Caja Peso (g)

360-P4W-30T+5

160-035-077

Acero

Níquel

3

30

5mm

PLACA DE MONTAJE

Serie OLYMPIA

4510932181600

400

30

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P4W-30T+5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
360-P4W-30T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-035-077