360-P4W-32T

Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA360-P4W-32T

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA
  • Sistema 32
  • 360-P4W-32T
  • Serie OLYMPIA

Especificación
— Value of H for inset installation is "door thickness + 17 mm".
— When using with the GH-360FP, value of H is "door thickness + 19 mm".

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P4W-32T 160-026-845
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Tipo de bisagra Serie EAN Cartón Peso (g)

360-P4W-32T

160-026-845

Acero

Níquel

3

32

0 mm (Estándar)

PLACA DE MONTAJE

Serie OLYMPIA

4510932140386

400

25

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P4W-32T
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-845