- 3800S
CERRADURA DE LEVA DE ACERO INOXIDABLECERRADURA DE LEVA DE ACERO INOXIDABLE3800S
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Alta corrosión con acero inoxidable.
Sin sentido de apertura.
Durabilidad con leva gruesa
La llave reversible puede retirarse cuando está bloqueada (girando 90º).
La llave funciona como un pomo en posición de desbloqueo.
300 cambios de llave disponibles.
El sistema de llave maestra (300 cambios de llave) está disponible con un recargo. (Solo 1 llave maestra).
Las llaves se pueden compartir con la serie 3810S.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Assembly Instruction | 0414_2_3800s_je.pdf |