4660

CORREDERA DE APERTURA POR EMPUJE4660

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE APERTURA POR EMPUJE
  • 4660

  • Push to Open
Mecanismo de apertura a presión.
No se necesitan manijas ni pomos para lograr un aspecto elegante y moderno.
Dispone de un parachoques para evitar el ruido de metal contra metal al final del recorrido.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
Tipo ligero: el modelo 3660 también está disponible (36 mm de ancho/15-20 kgf).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
4660-250 190-021-275
4660-300 190-021-276
4660-350 190-021-277
4660-400 190-021-278
4660-450 190-021-279
4660-500 190-021-280
4660-550 190-021-281
4660-600 190-021-282
4660-650 190-021-283
4660-700 190-021-284
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido D W Capacidad de carga N (por par) F Capacidad de carga kgf (por par) Altura H Ancho W Material Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Características únicas Tipo de corredera A G B E H I C EAN Caja Peso (g)

4660-250

190-021-275

250

200

117

450

147

87

15

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

-

4510932006040

10

720

4660-300

190-021-276

300

296

167

500

196

119

20

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

-

4510932006057

10

860

4660-350

190-021-277

350

348

217

550

245

119

25

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

71

183

-

-

-

-

-

4510932006064

10

1010

4660-400

190-021-278

400

406

267

600

294

119

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

-

-

-

-

-

4510932006071

10

1160

4660-450

190-021-279

450

458

317

650

343

119

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

71

279

135

-

-

-

-

4510932006088

10

1310

4660-500

190-021-280

500

509

327

700

392

119

40

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

71

215

135

367

335

-

-

4510932006095

10

1460

4660-550

190-021-281

550

560

359

750

441

119

45

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

167

417

343

-

-

4510932026925

6

1620

4660-600

190-021-282

600

611

391

800

343

119

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

199

467

343

439

-

4510932026932

6

1780

4660-650

190-021-283

650

661

441

850

343

119

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

199

517

343

471

-

4510932026949

6

1940

4660-700

190-021-284

700

712

491

900

343

119

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

199

567

343

535

263

4510932026956

6

2110

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
4660-250
4660-300
4660-350
4660-400
4660-450
4660-500
4660-550
4660-600
4660-650
4660-700
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
4660-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-275

4660-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-276

4660-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-277

4660-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-278

4660-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-279

4660-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-280

4660-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-281

4660-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-282

4660-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-283

4660-700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-284