4813

VENTILADOR AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE4813

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • VENTILADOR AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE
  • 4813

El flujo de aire se ajusta girando el pomo.
El pomo queda ajustado para evitar vibraciones.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
481311 210-028-882
481312 210-028-881
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado D1 D2 P T1 T2 Mín. d Máx. d Máx. Área de escape mm2 Forma Dimensión externa D Dimensión del agujero de instalación d Dimensión del agujero de instalación l Método de instalación EAN Cartón Peso (g)

481311

210-028-882

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

102

77

92

24.4

2.7

77

80

1835

Redondo

102

77 a 80

77 a 80

Montaje superficial

4510932195416

300

61

481312

210-028-881

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

127

95

117

25.6

3.9

95

100

2860

Redondo

127

95 a 100

95 a 100

Montaje superficial

4510932195409

200

86

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
481311
481312
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
481311 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-882

481312 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-881