4LC

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE4LC

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • 4LC

La manija de titanio se encuentra disponible como un pedido especial.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
4LC-82 100-010-135
4LC-114 100-010-136
4LC-150 100-010-137
4LC-180 100-010-138
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L L1 P B1 B2 H h1 h2 t d d1 Tornillo recomendado Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Peso (g)

4LC-82

100-010-135

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

82

46

64

48

16

36.5

5.5

4

8

5

9.5

M4

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932001175

8

110

4LC-114

100-010-136

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

114

78

96

48

16

40

6

4.5

9

5

9.5

M4

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932001182

6

148

4LC-150

100-010-137

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

150

106

128

50

18

45

6

4.5

10

6

11

M5

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932001199

3

210

4LC-180

100-010-138

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

180

140

160

50

20

48

6.5

5

10

6

11

M5

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932001205

2

270

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
4LC-82
4LC-114
4LC-150
4LC-180
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
4LC-82 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-135

4LC-114 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-136

4LC-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-137

4LC-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-138