6300-D

CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL6300-D

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL
  • 6300-D

glass showcase, glass display, glass cabinet

Para puertas de vidrio con marco metálico o puertas correderas dobles de chapa.
Fácil instalación. Solo se requiere un agujero de 10 mm en la puerta.
Retire el cilindro junto con la llave para desbloquear.
96 cambios de llave disponibles.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
6300-D 150-001-145
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Espesor adecuado del marco metálico Espesor de puerta adecuado Cambios de llave Material principal Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Aplicación Superficie de montaje Forma de la llave Posición de bloqueo Color Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Tipo Especificaciones de la puerta de la vitrina EAN Caja Cartón Peso (g)

6300-D

150-001-145

Llave similar

9.8

19

1.2

51 a 500

Aleación de zinc (ZDC)

1.2

1.2

Puertas corredizas

Vidrio con marco metálico

Doble lado

Llave removible

Cromo

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Puertas corredizas

4510932019552

24

240

50

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
6300-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
6300-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-145