CERRADURA PARA GABINETE6830-30MK
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- CERRADURA PARA GABINETE
- 6830-30MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder

- Serie de cerraduras de cilindro intercambiables con sistema de llave maestra.
El cilindro se puede sustituir fácilmente con la llave de cambio MD-K1.
La llave reversible puede retirarse cuando se bloquea y desbloquea. (Girando 180°).
7.800 cambios de llave disponibles. (Máx. 750 cambios de llave/ llave maestra)
Las llaves se pueden compartir con los modelos 1330GL-MK y 1830-MK.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
6830-30MKGA | 150-060-196 |
![]() |
![]() |
6830-30MKDN | 150-060-193 |
![]() |
Se vende por separado
Se vende por separado
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
6830-30MKGA |
6830-30MKDN |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
MD-MK1 |
MD-K1 |
Se vende por separado