8810
Filtrar artículos
  • CERRADURA PARA GABINETE
  • Cambio fácil de llaves
  • 8810

  • With key number change system (construction key system)
Cerradura de cilindro de latón con cuerpo de acero inoxidable.
Sistema de llave de construcción - El número de llave se puede cambiar sin necesidad de sustituir el cilindro. (El número de llave se puede cambiar dos veces).
La llave reversible puede retirarse cuando se bloquea y desbloquea. (Girando 360°)
3 millones de cambios de llave disponibles (Máx. 300 cambios de llave/llave maestra).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
8810-24MK-B 150-022-338
8810-24-B 150-022-337
8810-24-D   150-001-221
8810-36MK-B 150-029-317
8810-36-B 150-029-316
8810-36-D   150-001-241
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Diámetro del cilindro Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta L Cambios de llave Material principal Forma de la llave Llave removible Ángulo de giro de la llave Llave similar/Llave diferente Aplicación Tipo Superficie de montaje Serie de bloqueo total Sistema de construcción de llave Posición de bloqueo Color Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Especificaciones de la puerta de la vitrina EAN Caja Cartón Peso (g)

8810-24MK-B

150-022-338

-

22

22

24

24

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave diferente

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Incluido

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932063531

12

60

190

8810-24-B

150-022-337

-

22

22

24

24

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave diferente

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Pedido especial

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932063524

12

60

190

8810-24-D  

150-001-221

-

22

22

24

24

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave similar

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Pedido especial

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932062916

12

60

190

8810-36MK-B

150-029-317

22

34

36

36

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave diferente

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Incluido

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932170079

12

60

220

8810-36-B

150-029-316

22

34

36

36

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave diferente

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Pedido especial

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932170062

12

60

220

8810-36-D  

150-001-241

22

34

36

36

Más de 30001

Acero Inoxidable (SUS304)

Llave plana calada

Tanto bloqueado como desbloqueado

360°

Llave similar

Solapas de un solo lado

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Cerradura superplana

Adecuado

Llave removible

Pulido

Pedido especial

Excelente

Cerradura

Solapas de un solo lado

4510932164153

12

60

220

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
6810-SP 150-060-206
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Color Espesor Material EAN Caja Cartón Peso (g)

6810-SP

150-060-206

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Blanco

2

ABS

4510932063920

150

1500

4.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
8810-24MK-B
8810-24-B
8810-24-D  
8810-36MK-B
8810-36-B
8810-36-D  
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
8810-24MK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-338

8810-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-337

8810-24-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-221

8810-36MK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-029-317

8810-36-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-029-316

8810-36-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-241

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
6810-SP
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
6810-SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-206

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual 0722-1_8810.pdf