900

CERRADURA DE LEVA900

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Adecuado para máquinas expendedoras, cajeros automáticos y casilleros de monedas, etc.
La llave reversible puede retirarse cuando está bloqueada (girando 90º).
1 millón de cambios de llave disponibles.
El sistema de llave maestra está disponible con un recargo. (Máximo 2.520 cambios de llave/llave maestra).
Se pueden hacer otras formas de leva bajo pedido.
Las llaves se pueden compartir con la serie Million Lock.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
900-B 150-060-247
900-D 150-001-080
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Cambios de llave Material principal Forma de la llave Anchura exterior del anillo Longitud L1 Longitud L2 Método de instalación Llave removible Ángulo de giro de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Serie de bloqueo total Función de la llave maestra Posición de bloqueo Color EAN Caja Cartón Peso (g)

900-B

150-060-247

Llave diferente

0.8

8

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

29

27.7

17.7

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Cerradura de millón de cambios

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

4510932019644

12

60

120

900-D

150-001-080

Llave similar

0.8

8

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

29

27.7

17.7

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Cerradura de millón de cambios

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

4510932019651

12

60

120

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
900-B
900-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
900-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-247

900-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-080