AD-501

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNAD-501

14 / 14 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • AD-501

Utilice con bases de deslizamiento.
La altura se puede ajustar con un destornillador.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AD-501-30E 200-140-060
AD-501-50E 200-140-580
AD-501-60E 200-140-057
AD-501-70E 200-140-581
AD-501-75E 200-140-582
AD-501-80E 200-140-583
AD-501-90E 200-140-056
AD-501-105E 200-140-584
AD-501-120E 200-140-585
AD-501-130E 200-140-586
AD-501-30G 200-140-061
AD-501-60G 200-140-063
AD-501-90G 200-140-590
AD-501-120G 200-140-591
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Base/Material d Especificaciones de los segmentos de los tornillos H Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Diámetro inferior D Longitud del tornillo L1 Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

AD-501-30E

200-140-060

Acero

M8

Transversal

30

980

100

Acero

30

23

Metal

4510932840019

100

400

17

AD-501-50E

200-140-580

Acero

M8

Transversal

50

980

100

Acero

30

43

Metal

4510932005494

100

400

22

AD-501-60E

200-140-057

Acero

M8

Transversal

60

980

100

Acero

30

53

Metal

4510932033145

100

400

25

AD-501-70E

200-140-581

Acero

M8

Transversal

70

980

100

Acero

30

63

Metal

4510932033152

50

200

28

AD-501-75E

200-140-582

Acero

M8

Transversal

75

980

100

Acero

30

68

Metal

4510932033169

50

200

30

AD-501-80E

200-140-583

Acero

M8

Transversal

80

980

100

Acero

30

73

Metal

4510932033176

50

200

31

AD-501-90E

200-140-056

Acero

M8

Transversal

90

980

100

Acero

30

83

Metal

4510932033183

50

200

35

AD-501-105E

200-140-584

Acero

M8

Transversal

105

980

100

Acero

30

98

Metal

4510932033190

50

200

38

AD-501-120E

200-140-585

Acero

M8

Transversal

120

980

100

Acero

30

113

Metal

4510932033206

50

200

43

AD-501-130E

200-140-586

Acero

M8

Transversal

130

980

100

Acero

30

123

Metal

4510932033213

50

200

45

AD-501-30G

200-140-061

-

M10

Ranura

30

1372

140

Acero

30

23

Metal

4510932033220

100

400

20

AD-501-60G

200-140-063

-

M10

Ranura

60

1372

140

Acero

30

53

Metal

4510932033237

100

400

37

AD-501-90G

200-140-590

-

M10

Ranura

90

1372

140

Acero

30

83

Metal

4510932033244

50

200

50

AD-501-120G

200-140-591

-

M10

Ranura

120

1372

140

Acero

30

113

Metal

4510932033251

50

200

65

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AD-501-30E
AD-501-50E
AD-501-60E
AD-501-70E
AD-501-75E
AD-501-80E
AD-501-90E
AD-501-105E
AD-501-120E
AD-501-130E
AD-501-30G
AD-501-60G
AD-501-90G
AD-501-120G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AD-501-30E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-060

AD-501-50E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-580

AD-501-60E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-057

AD-501-70E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-581

AD-501-75E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-582

AD-501-80E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-583

AD-501-90E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-056

AD-501-105E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-584

AD-501-120E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-585

AD-501-130E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-586

AD-501-30G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-061

AD-501-60G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-063

AD-501-90G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-590

AD-501-120G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-591