ADPS, ADP

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLEADPS, ADP

22 / 22 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • ADPS, ADP

Tuerca hexagonal en la parte inferior para facilitar la instalación.
Tipo acero inoxidable 304 o tipo acero.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADPS37-8-60 200-141-182
ADPS37-10-50 200-141-183
ADPS55-12-100 200-141-184
ADPS55-12-120 200-141-185
ADPS55-12-150 200-141-186
ADPS75-16-100 200-141-187
ADPS75-16-130 200-141-188
ADPS75-16-150 200-141-189
ADPS75-16-180 200-141-190
ADPS75-20-100 200-141-191
MKRL-50-12-80B6 200-141-192
ADPS75-20-180 200-141-194
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Cartón Peso (g)

ADPS37-8-60

200-141-182

M8

37

76

10.5

60

13

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033657

200

56

ADPS37-10-50

200-141-183

M10

37

67.5

10.5

50

17

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033664

200

78

ADPS55-12-100

200-141-184

M12

55

122

14

100

19

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033671

100

174

ADPS55-12-120

200-141-185

M12

55

142

14

120

19

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033688

80

184

ADPS55-12-150

200-141-186

M12

55

172

14

150

19

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033695

70

210

ADPS75-16-100

200-141-187

M16

75

128

18

100

24

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033701

50

318

ADPS75-16-130

200-141-188

M16

75

158

18

130

24

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033718

40

358

ADPS75-16-150

200-141-189

M16

75

178

18

150

24

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033725

30

382

ADPS75-16-180

200-141-190

M16

75

208

18

180

24

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033732

30

426

ADPS75-20-100

200-141-191

M20

75

131

18

100

30

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033749

40

490

MKRL-50-12-80B6

200-141-192

M20

75

161

18

130

30

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033756

30

553

ADPS75-20-180

200-141-194

M20

75

211

18

180

30

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033763

25

655

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADP37-8-50 200-140-002
ADP37-10-50 200-140-594
ADP55-12-50 200-140-505
ADP55-12-100 200-141-520
ADP55-12-120 200-141-521
ADP55-12-150 200-141-522
ADP75-16-100 200-141-523
ADP75-16-130 200-141-524
ADP75-16-150 200-141-525
ADP75-16-180 200-141-526
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Cartón Peso (g)

ADP37-8-50

200-140-002

M8

37

66

10.5

50

13

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033770

200

55

ADP37-10-50

200-140-594

M10

37

67.5

10.5

50

17

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033787

200

80

ADP55-12-50

200-140-505

M12

55

72

14

50

19

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033794

100

135

ADP55-12-100

200-141-520

M12

55

122

14

100

19

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033800

100

165

ADP55-12-120

200-141-521

M12

55

142

14

120

19

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033817

80

180

ADP55-12-150

200-141-522

M12

55

172

14

150

19

2940

300

Acero

Acero

Metal

4510932033824

70

200

ADP75-16-100

200-141-523

M16

75

128

18

100

24

5488

560

Acero

Acero

Metal

4510932033831

50

310

ADP75-16-130

200-141-524

M16

75

158

18

130

24

5488

560

Acero

Acero

Metal

4510932033848

40

350

ADP75-16-150

200-141-525

M16

75

178

18

150

24

5488

560

Acero

Acero

Metal

4510932033855

30

375

ADP75-16-180

200-141-526

M16

75

208

18

180

24

5488

560

Acero

Acero

Metal

4510932033862

30

410

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ADPS37-8-60
ADPS37-10-50
ADPS55-12-100
ADPS55-12-120
ADPS55-12-150
ADPS75-16-100
ADPS75-16-130
ADPS75-16-150
ADPS75-16-180
ADPS75-20-100
MKRL-50-12-80B6
ADPS75-20-180
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADPS37-8-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-182

ADPS37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-183

ADPS55-12-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-184

ADPS55-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-185

ADPS55-12-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-186

ADPS75-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-187

ADPS75-16-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-188

ADPS75-16-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-189

ADPS75-16-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-190

ADPS75-20-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-191

MKRL-50-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-192

ADPS75-20-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-194

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
ADP37-8-50
ADP37-10-50
ADP55-12-50
ADP55-12-100
ADP55-12-120
ADP55-12-150
ADP75-16-100
ADP75-16-130
ADP75-16-150
ADP75-16-180
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADP37-8-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-002

ADP37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-594

ADP55-12-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-505

ADP55-12-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-520

ADP55-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-521

ADP55-12-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-522

ADP75-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-523

ADP75-16-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-524

ADP75-16-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-525

ADP75-16-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-526