ADRS, ADR

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNADRS, ADR

16 / 16 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • ADRS, ADR

Cubierta inferior de elastómero para evitar que se deslice y raye el piso.
Tuerca hexagonal en la parte inferior para facilitar la instalación.
Tipo acero inoxidable 304 o tipo acero.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADRS37-8-60 200-147-034
ADRS37-10-50 200-147-035
ADRS55-12-100 200-147-036
ADRS55-12-120 200-147-037
ADRS75-16-150 200-147-041
ADRS75-20-150 200-147-045
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D d H h T S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Cartón Peso (g)

ADRS37-8-60

200-147-034

41

M8

78

12.5

6

60

13

196

20

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033497

200

58

ADRS37-10-50

200-147-035

41

M10

69.5

12.5

6

50

17

196

20

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033503

170

83

ADRS55-12-100

200-147-036

62

M12

126.5

18.5

9

100

19

784

80

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033510

80

190

ADRS55-12-120

200-147-037

62

M12

146.5

18.5

9

120

19

784

80

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033527

70

200

ADRS75-16-150

200-147-041

80

M16

182.5

22.5

9

150

24

1470

150

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033534

30

400

ADRS75-20-150

200-147-045

80

M20

185.5

22.5

9

150

30

1470

150

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033541

30

616

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADR37-8-50 200-140-003
ADR37-10-50 200-140-593
ADR55-12-50 200-140-506
ADR55-12-100 200-141-544
ADR55-12-120 200-141-545
ADR55-12-150 200-141-546
ADR75-16-100 200-141-547
ADR75-16-130 200-141-548
ADR75-16-180 200-141-550
ADR75-16-200 200-141-551
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D d H h T S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior Nombre del componente Material Acabado EAN Cartón Peso (g)

ADR37-8-50

200-140-003

41

M8

68

12.5

6

50

13

196

20

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033558

200

55

ADR37-10-50

200-140-593

41

M10

69.5

12.5

6

50

17

196

20

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc claro/Negro

4510932033565

170

81

ADR55-12-50

200-140-506

62

M12

76.5

18.5

9

50

19

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033572

70

145

ADR55-12-100

200-141-544

62

M12

126.5

18.5

9

100

19

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033589

80

181

ADR55-12-120

200-141-545

62

M12

146.5

18.5

9

120

19

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033596

70

196

ADR55-12-150

200-141-546

62

M12

176.5

18.5

9

150

19

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033602

60

220

ADR75-16-100

200-141-547

80

M16

132.5

22.5

9

100

24

1470

150

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033619

40

329

ADR75-16-130

200-141-548

80

M16

162.5

22.5

9

130

24

1470

150

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033626

35

369

ADR75-16-180

200-141-550

80

M16

212.5

22.5

9

180

24

1470

150

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033633

25

436

ADR75-16-200

200-141-551

80

M16

232.5

22.5

9

200

24

1470

150

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

-

-

-

4510932033640

20

463

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ADRS37-8-60
ADRS37-10-50
ADRS55-12-100
ADRS55-12-120
ADRS75-16-150
ADRS75-20-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADRS37-8-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-034

ADRS37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-035

ADRS55-12-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-036

ADRS55-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-037

ADRS75-16-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-041

ADRS75-20-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-045

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
ADR37-8-50
ADR37-10-50
ADR55-12-50
ADR55-12-100
ADR55-12-120
ADR55-12-150
ADR75-16-100
ADR75-16-130
ADR75-16-180
ADR75-16-200
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADR37-8-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-003

ADR37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-593

ADR55-12-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-506

ADR55-12-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-544

ADR55-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-545

ADR55-12-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-546

ADR75-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-547

ADR75-16-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-548

ADR75-16-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-550

ADR75-16-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-551