AK-60

PESTILLO DE POMO PULSADORAK-60

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE POMO PULSADOR
  • AK-60

Evita que se abran de forma involuntaria las puertas y portones abatibles a causa de las sacudidas provocadas por eventos como los terremotos.
Se instala en el interior de puertas y portones abatibles, lo que elimina la necesidad de manijas o pomos y crea un aspecto exterior impecable.
El funcionamiento es muy sencillo. Al cerrar la solapa o la puerta, la unidad se bloquea automáticamente. La apertura de la solapa o de la puerta es muy sencilla con solo empujarla.
Se puede instalar tanto en la parte inferior como en la superior de los armarios de almacenamiento y artículos similares.
Tapa para la punta cortada disponible (se vende por separado)
Recommended Application
Door thickness: Min. 18 mm

Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm

Thickness of top board or bottom board: 25 mm

(use spacer in case 20 mm or 15 mm)

* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15

* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20
Accesorios
Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3.5×15, 3.5×20, 4.0×15 (SUS)
Se vende por separado
Cubierta para el extremo de corte del tablero: AK-C60 (a continuación)

En Uso

Planos/ilustraciones

  • Bore Dimensions (Door)
  • Bore Dimensions

    (Using the Cover for the Cut End of Board)
  • Counter Plate
  • Spacer

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AK-60WT 140-050-215
AK-60BR 140-050-214
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Fuerza de retención N Fuerza de retención kgf Mín. Espesor de la puerta Tipo Tipo de instalación Material del cuerpo EAN Caja Cartón

AK-60WT

140-050-215

Blanco

196

20

18

Pulsar

Empotrado

ABS

4510932000369

20

200

AK-60BR

140-050-214

Marrón

196

20

18

Pulsar

Empotrado

ABS

4510932058940

20

200

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AK-C60WT 140-050-213
AK-C60BR 140-050-212
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color EAN Caja Cartón Peso (g)

AK-C60WT

140-050-213

Blanco

4510932000352

50

500

28

AK-C60BR

140-050-212

Marrón

4510932058933

50

500

28

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
AK-60WT
AK-60BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AK-60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-215

AK-60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-214

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
AK-C60WT
AK-C60BR
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
AK-C60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-213

AK-C60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-212

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1208_2_ak60_akc60_e.pdf