SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL PARA MUEBLESALS2200
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL PARA MUEBLES
- CON INDICADOR
- ALS2200
- Serie Total Lock 2200
- Bloquea todos los cajones de un lado simultáneamente.
Con indicador: Desbloqueado - Azul, Bloqueado - Rojo.
12 cambios de llave disponibles. (Máx. 300 cambios de llave como pedido especial)
Sistema de llave maestra (170 cambios de llave) disponible con recargo.(Solo 1 llave maestra.)
Las llaves se pueden compartir con otras cerraduras de la gama Lock Series 2200.
La profundidad del estante puede ajustarse según la posición del pasador de bloqueo.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
ALS2200-B | 150-060-921 | ||
ALS2200-D | 150-001-061 |
※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
ALS-LP | 150-060-134 | ||
ALS-G | 150-945-903 | ||
ALS-GP | 150-945-902 |
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ALS2200-B |
ALS2200-D |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
ALS-LP |
ALS-G |
ALS-GP |
Se vende por separado