AS-S900

PERSIANA DE ALTA RIGIDEZ PARA GABINETESAS-S900

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • PERSIANA DE ALTA RIGIDEZ PARA GABINETES
  • AS-S900
Adecuado para marcos de aluminio con un ancho de ranura de 30~30 mm y 8 mm.
Alta rigidez mediante la conexión del panel de listones con el marco de listones de aluminio.
Al sustituir el panel de listones, es adecuado para diversas aplicaciones. Para más información, póngase en contacto con los representantes locales.
Material de aleación de aluminio, peso ligero y excelente diseño.
El amortiguador evita que la persiana se cierre de golpe
También hay disponible un panel de listones. Para obtener más información, póngase en contacto con los representantes locales.

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-S900-FR 270-011-614
AS-S900-FO 270-011-615
AS-S900-FM 270-011-616
AS-S900-FS 270-011-617
AS-S900-SJ 270-014-985
AS-S900-GR-R 270-014-986
AS-S900-GR-L 270-014-987
AS-S900-RT 270-014-988
AS-S900-SW 270-014-989
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Dirección de apertura/cierre Nombre de la pieza Material Color Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura de aluminio Ejemplo de aplicación Tipo de producto Acabado EAN

AS-S900-FR

270-011-614

Para el tipo vertical (forma de L)

Marco horizontal (anillo) (790 mm)

POM

Natural

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

-

4510932133142

AS-S900-FO

270-011-615

Para el tipo vertical (forma de L)

Marco horizontal (macho) (831 mm)

Aleación de aluminio

-

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

Plateado anodizado mate

4510932133159

AS-S900-FM

270-011-616

Para el tipo vertical (forma de L)

Marco horizontal (hembra) (831 mm)

Aleación de aluminio

-

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

Plateado anodizado mate

4510932133166

AS-S900-FS

270-011-617

Para el tipo vertical (forma de L)

Marco horizontal (extremo) (831 mm)

Aleación de aluminio

-

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

Plateado anodizado mate

4510932133173

AS-S900-SJ

270-014-985

Para el tipo vertical (forma de L)

Unión para listones

Acero Inoxidable (SUS430)

-

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

Barra pulida

4510932133234

AS-S900-GR-R

270-014-986

Para el tipo vertical (forma de L)

Perno de la guía

POM

Natural

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

-

4510932133241

AS-S900-GR-L

270-014-987

Para el tipo vertical (forma de L)

Perno de la guía

POM

Natural

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

-

4510932133258

AS-S900-RT

270-014-988

Para el tipo vertical (forma de L)

Cinta de doble cara (para fijar el panel de listones y el marco horizontal)

-

-

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

-

4510932133265

AS-S900-SW

270-014-989

Para el tipo vertical (forma de L)

Arandela para corredera

POM

Natural

30

8

Persianas

Herrajes para gabinetes

-

4510932133272

Deslice para ver más


Partes opcionales

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DL-150S 100-011-110
AS-S900-HR 270-010-644
AS-S900-DP 270-011-989
AS-8M4 120-040-685
-
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Nombre de la pieza Material Anchura de la ranura de aluminio Ejemplo de aplicación Tipo de producto Acabado L H P Espesor de agarre D Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Nombre del componente Color (para búsqueda) Acabado/color Especificación d D A H1 H2 H3 a Par de apriete recomendado N.m Par de apriete máximo recomendado N.m Par de apriete recomendado kgf.cm Par de apriete máximo recomendado kgf.cm EAN Caja Cartón Peso (g)

DL-150S

100-011-110

-

Acero Inoxidable (SUS303)

-

-

-

Satén

150

25

144

13

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Tirador

Gris/Plateado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932003995

15

150

86

AS-S900-HR

270-010-644

Rodillo con fuerza de reacción

Acero Inoxidable (SUS430)/POM

-

-

-

Barra pulida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932133135

-

-

-

AS-S900-DP

270-011-989

Amortiguador

Aleación de aluminio / ABS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pintura plateada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932133203

-

-

-

AS-8M4

120-040-685

Tuerca AS

Acero Inoxidable (SUS316)

8

Otras piezas

Elementos de fijación

Barra pulida

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anchura de ranura de 8 mm

M4

7.9

13.8

6

3

1.5

32

1.5

2.7

15.3

27.5

4510932049184

-

-

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AS-S900-FR
AS-S900-FO
AS-S900-FM
AS-S900-FS
AS-S900-SJ
AS-S900-GR-R
AS-S900-GR-L
AS-S900-RT
AS-S900-SW
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
AS-S900-FR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-011-614

AS-S900-FO DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-011-615

AS-S900-FM DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-011-616

AS-S900-FS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-011-617

AS-S900-SJ DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-014-985

AS-S900-GR-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-014-986

AS-S900-GR-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-014-987

AS-S900-RT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-014-988

AS-S900-SW DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-014-989

Deslice para ver más

Partes opcionales

Nombre del artículo
DL-150S
AS-S900-HR
AS-S900-DP
AS-8M4
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DL-150S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-110

AS-S900-HR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-010-644

AS-S900-DP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-011-989

AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

Deslice para ver más