AZ-GD230L-HL

TAPAS MULTIUSOS CON AMORTIGUADORAZ-GD230L-HL

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • TAPAS MULTIUSOS CON AMORTIGUADOR
  • Con llave
  • AZ-GD230L-HL

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

La apertura de la tapa puede bloquearse para evitar que se introduzcan sustancias no autorizadas. De este modo, es fácil limitar el acceso al área de residuos y evitar usos involuntarios.
El indicador se enciende en rojo cuando está bloqueado.
El cierre de cuarto de vuelta tipo cuadrado facilita la eliminación de obstrucciones como la goma de mascar.
Equipado con un mecanismo de reducción de la vibración para disminuir significativamente los sonidos de tambaleo y chasquido.
Función de cierre suave. El amortiguador incorporado hace que la tapa se cierre suavemente al soltarla, lo que evita los ruidos de golpe.
Las placas laterales en el interior de la placa evitan que los dedos se queden atascados o se pellizquen al cerrar la tapa.
Diseñado para uso vertical.
Guía de entrada opcional para evitar que los objetos se caigan. (Se vende por separado)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AZ-GD230L-HL 210-037-892
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Tapa incluida Amortiguador incluido Posición de montaje Dimensiones de apertura (ancho) Aplicaciones Forma EAN Caja Cartón Peso (g)

AZ-GD230L-HL

210-037-892

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Sí (con llave)

Montaje lateral

234

TAPA MULTIUSOS

Cuadrado

4510932178150

1

6

1950

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AZ-GD230L-HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AZ-GD230L-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-037-892

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1212_1_azgd230l_hl_e.pdf
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
  • MULTI-PURPOSE LID WITH DAMPER AZ-GD230L-HL

  • Soft closing lids made of stainless steel