- SL-B211, SL-B251
PESTILLO DE POMO PULSADORSL-B211, SL-B251
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Combinación de pulsador y pestillo deslizante. Se utiliza en combinación con una manija de su elección (se vende por separado)
El SL-B211 puede utilizarse para puertas con un espesor de entre 18 y 21 mm. El modelo SL-B251 puede utilizarse para puertas con un espesor de 22 a 25 mm. Ajuste el espaciador en función del espesor de la puerta. - Accesorios
- Tornillo de rosca de cabeza plana 3×14
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
* < > = Without spacer.
-
Mostrar todo
Bore Dimensions (Door)
-
Mostrar todo
Handle Installation Example
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Cut Out Dimensions
-
Mostrar todo
Counter Plate
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
SL-B211-I | 140-060-010 | ||
SL-B211-BR | 140-060-011 | ||
SL-B251-I | 140-060-016 | ||
SL-B251-BR | 140-060-017 |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
SL-B211-I |
SL-B211-BR |
SL-B251-I |
SL-B251-BR |