BR
Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • BR

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BR-20PS 200-132-028
BR-20P 200-132-022
BR-25PS 200-132-038
BR-25P 200-132-032
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D H B W P E d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación Ancho de la placa W EAN Caja Cartón Peso (g)

BR-20PS

200-132-028

Con freno

45

61.5

42

38

26

16

6

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Placa

38

4510932830201

200

200ヶ

104

BR-20P

200-132-022

Sin pausa

45

61.5

42

38

26

16

6

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Placa

38

4510932830126

200

200ヶ

95

BR-25PS

200-132-038

Con freno

53

71.5

48

38

26

20

6

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Placa

38

4510932830218

120

120ヶ

149

BR-25P

200-132-032

Sin pausa

53

71.5

48

38

26

20

6

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Placa

38

4510932830133

120

120ヶ

138

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BR-20PS
BR-20P
BR-25PS
BR-25P
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BR-20PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-028

BR-20P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-022

BR-25PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-038

BR-25P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-032