CAB

RUEDA DE PIEZAS SEPARABLESCAB

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA DE PIEZAS SEPARABLES
  • Tornillo roscado
  • CAB

Rueda con deslizador de nivelación incorporado.
Ideal para accesorios y dispositivos sin movimiento frecuente (largo período de fijación).
Dos tipos de ruedas disponibles: De poliamida y de elastómero.
También están disponibles modelos sin deslizador de nivelación y opciones como la placa a prueba de golpes y el asiento de goma utilizado para el deslizador de nivelación.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CABF50B 200-130-230
CABF50W 200-130-231
CABF50UB 200-130-800
CABF50UW 200-130-801
CABF75B 200-130-232
CABF75W AJ 200-130-233
CABF75UB 200-130-802
CABF75UW 200-130-803
CABS50W 200-130-246
CABS50UW 200-130-816
CABS75W 200-130-247
CABS75UW 200-130-817
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color D H h E F A B M1 Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación Características Material del deslizador de nivelación EAN Caja Peso (g)

CABF50B

200-130-230

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Negro

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

PA

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092531

40

260

CABF50W

200-130-231

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Blanco

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

PA

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092548

40

260

CABF50UB

200-130-800

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Negro

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093774

40

260

CABF50UW

200-130-801

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Blanco

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093781

40

260

CABF75B

200-130-232

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Negro

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

PA

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092555

20

400

CABF75W AJ

200-130-233

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Blanco

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

PA

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092562

20

400

CABF75UB

200-130-802

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Negro

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093798

20

430

CABF75UW

200-130-803

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Blanco

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093804

20

430

CABS50W

200-130-246

Acero Inoxidable/PA

Pasivación/Blanco

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

PA

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932092692

40

262

CABS50UW

200-130-816

Acero Inoxidable/Elastómero (TPE)

Pasivación/Blanco

50

67

10

30

34

40

70

M12

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932093859

40

230

CABS75W

200-130-247

Acero Inoxidable/PA

Pasivación/Blanco

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

PA

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932092708

20

402

CABS75UW

200-130-817

Acero Inoxidable/Elastómero (TPE)

Pasivación/Blanco

75

96

24

35

42

50

85

M16

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932093866

20

430

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CABF50B
CABF50W
CABF50UB
CABF50UW
CABF75B
CABF75W AJ
CABF75UB
CABF75UW
CABS50W
CABS50UW
CABS75W
CABS75UW
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CABF50B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-230

CABF50W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-231

CABF50UB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-800

CABF50UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-801

CABF75B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-232

CABF75W AJ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-233

CABF75UB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-802

CABF75UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-803

CABS50W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-246

CABS50UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-816

CABS75W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-247

CABS75UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-817