DB, DS

RUEDAS DOBLESDB, DS

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DB-40-3 200-133-184
DS-40-3 200-132-504
DB-40-8 200-943-860
DS-40-8 200-943-859
DB-40-10 200-132-502
DS-40-10 200-132-501
DB-50-3 200-132-508
DS-50-3 200-132-507
DB-50-8 200-943-866
DS-50-8 200-943-865
DB-50-10 200-943-868
DS-50-10 200-943-867
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D W1 W2 H C d E1 E2 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

DB-40-3

200-133-184

Con freno

40.5

15

39.5

53.5

14

W3/8

27

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031769

120

120

DS-40-3

200-132-504

Sin pausa

40.5

15

39.5

53.5

14

W3/8

23.5

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031776

120

107

DB-40-8

200-943-860

Con freno

40.5

15

39.5

53.5

14

M8

27

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031783

120

120

DS-40-8

200-943-859

Sin pausa

40.5

15

39.5

53.5

14

M8

23.5

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031790

120

107

DB-40-10

200-132-502

Con freno

40.5

15

39.5

53.5

14

M10

27

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031806

120

120

DS-40-10

200-132-501

Sin pausa

40.5

15

39.5

53.5

14

M10

23.5

12.5

490

50

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031813

120

107

DB-50-3

200-132-508

Con freno

50.5

18

46

67.5

17

W3/8

33.5

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031820

100

204

DS-50-3

200-132-507

Sin pausa

50.5

18

46

67.5

17

W3/8

29

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031837

100

190

DB-50-8

200-943-866

Con freno

50.5

18

46

67.5

17

M8

33.5

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031844

100

204

DS-50-8

200-943-865

Sin pausa

50.5

18

46

67.5

17

M8

29

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031851

100

190

DB-50-10

200-943-868

Con freno

50.5

18

46

67.5

17

M10

33.5

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031868

100

204

DS-50-10

200-943-867

Sin pausa

50.5

18

46

67.5

17

M10

29

17

784

80

Doble

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031875

100

190

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DB-40-3
DS-40-3
DB-40-8
DS-40-8
DB-40-10
DS-40-10
DB-50-3
DS-50-3
DB-50-8
DS-50-8
DB-50-10
DS-50-10
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DB-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-184

DS-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-504

DB-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-860

DS-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-859

DB-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-502

DS-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-501

DB-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-508

DS-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-507

DB-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-866

DS-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-865

DB-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-868

DS-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-867