RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTODC
4 / 4 resultados totales
- Soft Close
- Combinación de amortiguador y retenedor para puertas de apertura lateral.
Evita que las puertas se cierren de golpe.
Mantiene las puertas en posición cerrada.
Modelos diferentes para puertas de madera y de vidrio.
Sin sentido de apertura
Ganador en 2013 del premio Good Design. - Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×30
—Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16
—Tornillo de cabeza segmentada 4×12 ( solo incluido en DC-90G, DC-100G)
—Plantilla de la Contraplaca
—Placa frontal (solo incluida en DC-90G, DC-100G)
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[DC-90]
-
Mostrar todo
[DC-100]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions for Glass Door]
-
Mostrar todo
[Installation]
DC-90
Installing vertically to the cabinet door. -
Mostrar todo
DC-90
Installing horizontally to the cabinet door. -
Mostrar todo
[Counter Plate Installation]
If installing jig ⑤ to body ① as shown in the figure, the installation position of counter plate ② on the door is determined. (View from the inside of door) -
Mostrar todo
[Face Plate Installation]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
DC-90 | 140-021-697 |
![]() |
![]() |
DC-90G | 140-021-698 |
![]() |
![]() |
DC-100 | 140-021-699 |
![]() |
![]() |
DC-100G | 140-021-700 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DC-90 |
DC-90G |
DC-100 |
DC-100G |
Catálogo
Manuales
Nota
—No se incluyen los tornillos para la instalación en láminas metálicas (tornillo recomendado: tornillo de cabeza segmentada M4).
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.