DCY-34

CERRADURA DE SEGURIDAD DE LEVADCY-34

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • CERRADURA DE SEGURIDAD DE LEVA
  • Alta seguridad
  • DCY-34

Stock limitado
La llave especialmente diseñada proporciona una alta seguridad.
Durabilidad con leva gruesa
La llave reversible puede retirarse cuando está bloqueada (girando 90º).
La dirección de la leva se puede cambiar.
2.000 cambios de llave disponibles.
El sistema de llave maestra está disponible con un recargo. (Máximo 866 cambios de llave/llave maestra).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DCY-34-B 150-014-159
DCY-34-D 150-001-373
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Tipo de llave Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Cambios de llave Material principal Forma de la llave Anchura exterior del anillo Longitud L2 Método de instalación Llave removible Ángulo de giro de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Función de la llave maestra Posición de bloqueo Color Viejo código del artículo EAN Peso (g)

DCY-34-B

150-014-159

Llave diferente

0.8

13

501 a 3000

Latón

Llave plana calada

22

27.9

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

-

4510932019620

101

DCY-34-D

150-001-373

Llave similar

0.8

13

501 a 3000

Latón

Llave plana calada

22

27.9

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

150-014-158

-

101

Deslice para ver más

※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DCY-34-B
DCY-34-D
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
DCY-34-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-014-159

DCY-34-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-373