DM1-USB

CONECTOR USBDM1-USB

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • CONECTOR USB
  • DM1-USB
Un conector USB para la comunicación de datos. Consulte la tabla de compatibilidad para conocer la información sobre los productos en los que se puede montar.
El cable tiene una longitud de 2 m.
El tipo USB2.0 soporta un máximo de 1A y el tipo USB3.0 soporta un máximo de 3A.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DM1-USB20-BL 210-036-444
DM1-USB20-WT 210-036-813
DM1-USB30-BL 210-036-445
DM1-USB30-WT 210-036-814
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Certificación Forma del conector (frente) Forma del conector (extremo) Color del conector Velocidad de transmisión (Mbps) Distancia de transmisión recomendada Aplicaciones Material EAN Caja Cartón Peso (g)

DM1-USB20-BL

210-036-444

Negro

USB 2.0

Hembra tipo A

Macho tipo A

Blanco

480

Macho tipo A

USB

Policarbonato(PC) + Resina ABS

4510932174206

10

100

70

DM1-USB20-WT

210-036-813

Blanco

USB 2.0

Hembra tipo A

Macho tipo A

Blanco

480

Macho tipo A

USB

Policarbonato(PC) + Resina ABS

4510932175173

10

100

70

DM1-USB30-BL

210-036-445

Negro

USB 3.0

Hembra tipo A

Macho tipo A

Azul

5000

Macho tipo A

USB

Policarbonato(PC) + Resina ABS

4510932174213

10

100

100

DM1-USB30-WT

210-036-814

Blanco

USB 3.0

Hembra tipo A

Macho tipo A

Azul

5000

Macho tipo A

USB

Policarbonato(PC) + Resina ABS

4510932175180

10

100

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DM1-USB20-BL
DM1-USB20-WT
DM1-USB30-BL
DM1-USB30-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DM1-USB20-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-036-444

DM1-USB20-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-036-813

DM1-USB30-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-036-445

DM1-USB30-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-036-814