GANCHO DE SUJECIÓNEN-E107
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Al empujar hacia abajo la parte delantera del pestillo, su abertura se abre hacia arriba. El desmontaje es muy rápido y fácil.
Los objetos pueden engancharse simplemente con un solo toque, empujándolos a través de la abertura del pestillo en la parte superior.
El resorte interno hace que el gancho se cierre por sí mismo y evita que los objetos se desprendan.
Puede manejar 2 cuerdas o cadenas con diámetros de 20 mm.
Ideal para uso externo, incluso en la industria naval. Recomendado para residencias, comercios, ganchos para correas de mascotas y todo tipo de embarcaciones.
El perfil delgado permite el montaje en espacios estrechos.
Videos