EN-R80

GANCHO DE SUJECIÓNEN-R80

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO DE SUJECIÓN
  • EN-R80

El resorte interno hace que el gancho se cierre por sí mismo y evita que los objetos se desprendan.
El perfil delgado permite el montaje en espacios estrechos.
Puede sujetar cuerdas o cadenas de hasta 10 mm de diámetro.
Adecuado para uso externo, incluso en la industria naval. Recomendado para residencias, comercios, ganchos para correas de mascotas y todo tipo de embarcaciones.

Videos

Cartera

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
EN-R80 110-020-025
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Diámetro de cuerda adecuado Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del gancho Profundidad Tipo Tipo de instalación Funciones adicionales Instalación aplicable EAN Caja Cartón Peso (g)

EN-R80

110-020-025

φ10

196

20

Acero Inoxidable (SCS14)

31.8

GANCHO DE SUJECIÓN

Pared

Ninguno

Madera

4510932004398

10

120

85

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
EN-R80
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
EN-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-025
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
  • LATCH HOOK EN-R80