CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETAESR4670
9 / 9 resultados totales
- Self & Soft Closing
- Se cierra suavemente a 20 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 350 mm o inferior) o a 36 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 400 mm o superior).
Con mecanismo de cierre automático y suave incorporado, es posible instalarlo como con las correderas convencionales.
Extensión completa (3 miembros).
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
El ancho máximo del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ESR4670-12 |
ESR4670-14 |
ESR4670-16 |
ESR-4670-18 |
ESR4670-20 |
ESR4670-22 |
ESR-4670-24 |
ESR-4670-26 |
ESR4670-28 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR4670-12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-964 |
ESR4670-14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-965 |
ESR4670-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-966 |
ESR-4670-18 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-967 |
ESR4670-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-968 |
ESR4670-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-969 |
ESR-4670-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-970 |
ESR-4670-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-971 |
ESR4670-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-972 |
Catálogo
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.