- ET-100A
BISAGRA DE GRAVEDADET-100A
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Para puertas de apertura interior. Se puede instalar con la puerta a ras o con un desplazamiento.
El radio de cierre automático de la puerta puede ajustarse en ángulos de 18° (Debe ajustarse durante la instalación)
La puerta se eleva hasta 6 mm en un radio de 90°. - Opción
- Spacer, ET-100-S13 to double the gap between door and side panel.
- Accesorios
- Separador
- Tornillo recomendado
- Tornillo hexagonal superior
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ET-100ADL | 170-099-048 |
![]() |
![]() |
ET-100ADR | 170-099-905 |
![]() |
![]() |
ET-100AFL | 170-099-067 |
![]() |
![]() |
ET-100AFR | 170-099-066 |
![]() |
Se vende por separado [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
ET-100ADL |
ET-100ADR |
ET-100AFL |
ET-100AFR |
Se vende por separado [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Catálogo
Nota
Se necesita un juego de 3 piezas para 1 puerta.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.