- ET-100CD
BISAGRA DE GRAVEDADET-100CD
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Para puertas de apertura exterior. Se puede instalar con la puerta a ras o con un desplazamiento.
El radio de cierre automático de la puerta puede ajustarse en ángulos de 18° (Debe ajustarse durante la instalación)
La puerta se eleva hasta 6 mm en un radio de 90°. - Accesorios
- Separador
- Tornillo recomendado
- Tornillo hexagonal superior
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ET-100CDL | 170-099-050 |
![]() |
![]() |
ET-100CDR | 170-099-907 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo
Catálogo
Nota
Se necesita un juego de 3 piezas para 1 puerta.