BISAGRA DE GRAVEDADET-100BF
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Para puertas de apertura exterior. Se puede instalar con la puerta a ras o con un desplazamiento.
El radio de cierre automático de la puerta puede ajustarse en ángulos de 18° (Debe ajustarse durante la instalación)
La puerta se eleva hasta 6 mm en un radio de 90°. - Tornillo recomendado
- Tornillo hexagonal superior
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ET-100BFL | 170-099-049 |
![]() |
![]() |
ET-100BFR | 170-099-906 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo
Catálogo
Nota
Se necesita un juego de 3 piezas para 1 puerta.