EX-100N

RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLEEX-100N

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLE
  • Tornillo roscado
  • EX-100N

El indicador de freno distintivo hace que sea fácil de reconocer.
Una sola palanca bloquea tanto el giro de la rueda como la rotación.
La gran palanca de freno y el indicador de fácil reconocimiento facilitan el manejo.
Tanto la rueda como el pivote cuentan con rodamientos de bolas incorporados, lo que hace que la rotación y el giro sean muy suaves.
El parachoques de goma delantero protege de los impactos. El tipo sin freno también cuenta con un parachoques de goma trasero para proteger los pies.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
EX-100N12S 200-132-736
EX-100N12 200-132-730
EX-100N16S 200-132-733
EX-100N16 200-132-732
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Color del cuerpo Material de la rueda Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Ancho de la rueda B Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

EX-100N12S

200-132-736

Con pausa

M12

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

150

32

Sistema de doble freno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032247

20

680

EX-100N12

200-132-730

Sin pausa

M12

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

150

32

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032254

20

641

EX-100N16S

200-132-733

Con pausa

M16

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

150

32

Sistema de doble freno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032261

20

686

EX-100N16

200-132-732

Sin pausa

M16

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

150

32

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932032278

20

661

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
EX-100N12S
EX-100N12
EX-100N16S
EX-100N16
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
EX-100N12S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-736

EX-100N12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-730

EX-100N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-733

EX-100N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-732
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
  • DUAL BRAKE SYSTEM CASTER EX-100