FA55N

RUEDAS DOBLESFA55N

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • FA55N

Gracias a su cuerpo de aluminio ligero, la rueda es resistente y de aspecto elegante.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FA55N3SR 200-133-259
FA55N12SR 200-133-261
FA55N3R 200-133-264
FA55N12R 200-133-266
FA55N10SR 200-133-260
FA55N10R 200-133-265
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FA55N3SR

200-133-259

Con freno

W3/8

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932000659

4

72

152

FA55N12SR

200-133-261

Con freno

M12

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031189

4

72

152

FA55N3R

200-133-264

Sin pausa

W3/8

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932000666

4

72

147

FA55N12R

200-133-266

Sin pausa

M12

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031196

4

72

147

FA55N10SR

200-133-260

-

Con freno

M10

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031165

4

72

152

FA55N10R

200-133-265

-

Sin pausa

M10

784

80

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031172

4

72

147

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FA55N3SR
FA55N12SR
FA55N3R
FA55N12R
FA55N10SR
FA55N10R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FA55N3SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-259

FA55N12SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-261

FA55N3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-264

FA55N12R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-266

FA55N10SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-260

FA55N10R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-265