FC
Filtrar artículos
  • GANCHO
  • FC

El gancho tiene una punta esférica, lo que hace más seguro su uso y evita que se desprenda.
También disponible en titanio, lo que permite su uso por parte de personas alérgicas a los metales.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FC-50-TI 110-020-121
FC-65-TI 110-020-120
FC-50 110-026-006
FC-65 110-026-007
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado D H H1 t P d1 d2 E Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo Tipo de instalación Funciones adicionales Función de seguridad Instalación aplicable Tornillo de fijación EAN Caja Cartón Peso (g)

FC-50-TI

110-020-121

Titanio

Pulido con ráfaga

47

37

28

3

18.5

3.3

6.5

6.5

222

23

Estándar

Pared

Ninguno

Punta esférica

Madera

3.1×16

4510932013178

20

120

17

FC-65-TI

110-020-120

Titanio

Pulido con ráfaga

65

44

35

4

22.5

4.2

8

8

294

30

Estándar

Pared

Ninguno

Punta esférica

Madera

3.8×20

4510932013185

30

180

34

FC-50

110-026-006

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

47

37

28

3

18.5

3.3

6.5

6.5

98

10

Estándar

Pared

Ninguno

Punta esférica

Madera

3.1×16

4510932720427

40

480

25

FC-65

110-026-007

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

65

44

35

4

22.5

4.2

8

8

117.6

12

Estándar

Pared

Ninguno

Punta esférica

Madera

3.8×20

4510932720434

20

240

54.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FC-50-TI
FC-65-TI
FC-50
FC-65
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FC-50-TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-121

FC-65-TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-120

FC-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-026-006

FC-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-026-007