FD50

SISTEMA DE PUERTA CORREDIZAFD50

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA
  • Cierre suave bidireccional/rodillo superior empotrado
  • FD50
  • Serie FD

  • Passed Private 200K Cycle Test
  • Soft Close
●Thin profile allows flexible design with multiple potential applications.
●Damper equipped for soft and self closing.
El perfil delgado permite un diseño flexible con múltiples aplicaciones potenciales.
Amortiguador equipado para un cierre suave y automático (solo en algunos modelos).
Cada modelo ha superado 200.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
*Diseñado para uso en interiores.
Especificación
●Door Width: Door Height Max. 2400 mm : 774 - 1500 mm, Door Height 2401 - 2700 mm : 800 - 1500 mm
●Door Height: Max. 2700 mm
●Door Thickness: Min. 30 mm
●Load Capacity (per door): Max. 50 kg, 10 kg or more recommended

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FD50-DHCMP 250-023-991
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Aplicación (para búsqueda) Anchura mínima de la puerta Anchura máxima de la puerta Altura de la puerta Espesor de la puerta Material de la puerta Estilo de la puerta Cierre suave Tipo de rodillo Instalación del riel Capacidad de carga kg (por puerta) Suavidad al abrir y cerrar Cierre automático Puertas sincronizadas Herrajes para colgar EAN

FD50-DHCMP

250-023-991

Hotel
Atención a largo plazo
Tienda
Casa

774

1500

Máx. 2700

Mín. 30

Madera

Corredera simple
Corredera doble
Corredera doble central

Dos direcciones (incorporadas)

Rodillo superior

Empotrado (Montaje en techo)

25 a 50

Estándar

No

No

Montaje superficial

-

Deslice para ver más

per door


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FD50-TRM1820SIL 250-020-766
FD50-TRM1820UM 250-020-767
FD50-TRM1820WT 250-025-174
FD50-TRM2000SIL 250-021-177
FD50-TRM2000UM 250-021-178
FD50-TRM2000WT 250-025-177
FD50-TRM2730SIL 250-020-768
FD50-TRM2730UM 250-020-769
FD50-TRM2730WT 250-025-175
FD50-TRM3000SIL 250-021-179
FD50-TRM3000UM 250-021-180
FD50-TRM3000WT 250-025-178
FD50-TRM3640SIL 250-020-770
FD50-TRM3640UM 250-020-771
FD50-TRM3640WT 250-025-176
FD50-TRM4000SIL 250-021-181
FD50-TRM4000UM 250-021-182
FD50-TRM4000WT 250-025-179
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Nombre de la pieza Material Acabado Color EAN

FD50-TRM1820SIL

250-020-766

Riel superior (montaje en superficie) (1820 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

Plateada

4510932114028

FD50-TRM1820UM

250-020-767

Riel superior (montaje en superficie) (1820 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114035

FD50-TRM1820WT

250-025-174

Riel superior (montaje en superficie) (1820 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/Revestimiento/Blanco

Blanco

4510932116848

FD50-TRM2000SIL

250-021-177

Riel superior (montaje en superficie) (2000 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

Plateada

4510932114332

FD50-TRM2000UM

250-021-178

Riel superior (montaje en superficie) (2000 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114349

FD50-TRM2000WT

250-025-177

Riel superior (montaje en superficie) (2000 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/Revestimiento/Blanco

Blanco

4510932116879

FD50-TRM2730SIL

250-020-768

Riel superior (montaje en superficie) (2730 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

Plateada

4510932114042

FD50-TRM2730UM

250-020-769

Riel superior (montaje en superficie) (2730 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114059

FD50-TRM2730WT

250-025-175

Riel superior (montaje en superficie) (2730 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/Revestimiento/Blanco

Blanco

4510932116855

FD50-TRM3000SIL

250-021-179

Riel superior (montaje en superficie) (4000 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/chapado/transparente

Plateada

4510932114356

FD50-TRM3000UM

250-021-180

Riel superior (montaje en superficie) (3000 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114363

FD50-TRM3000WT

250-025-178

Riel superior (montaje en superficie) (3000 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/Revestimiento/Blanco

Blanco

4510932116886

FD50-TRM3640SIL

250-020-770

Riel superior (montaje en superficie) (3640 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

Plateada

4510932114066

FD50-TRM3640UM

250-020-771

Riel superior (montaje en superficie) (3640 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114073

FD50-TRM3640WT

250-025-176

Riel superior (montaje en superficie) (3640 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/Revestimiento/Blanco

Blanco

4510932116862

FD50-TRM4000SIL

250-021-181

Riel superior (montaje en superficie) (4000 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

Plateada

4510932114370

FD50-TRM4000UM

250-021-182

Riel superior (montaje en superficie) (4000 mm)

Aleación de aluminio

Ámbar anodizado/Revestimiento/Claro

Umber

4510932114387

FD50-TRM4000WT

250-025-179

Riel superior (montaje en superficie) (3000 mm)

Aleación de aluminio

Anodizado/chapado/blanco

Blanco

4510932116893

Deslice para ver más

Upper Track (Surface mount)


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FD50-HSB 250-020-817
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Nombre de la pieza Material Acabado EAN

FD50-HSB

250-020-817

Tope de bloqueo

Acero

Cromato brillante

4510932114226

Deslice para ver más


Se vende individualmente

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FD30-HBRT1500SIL 250-019-971
FD50-BG18 250-020-773
FD50-WRM 250-022-901
FD50-WRM-DSC 250-022-902
FD50-TRG-SL 250-022-031
FD50-TRJ 250-024-556
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Nombre de la pieza Material Acabado Color Material principal EAN

FD30-HBRT1500SIL

250-019-971

-

Riel empotrado para la guía inferior (1500 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado/Revestimiento/Claro

-

-

4510932113571

FD50-BG18

250-020-773

-

Guía inferior S

Acero Inoxidable (SUS304)/Poliacetal (POM)

Sencillo

Natural

-

4510932114097

FD50-WRM

250-022-901

-

Rodillo superior (montaje en superficie)

Aleación de zinc/Poliacetal (POM)

Niquelado

Natural

-

4510932115940

FD50-WRM-DSC

250-022-902

-

Cierrapuertas suave doble (activador de montaje en superficie/con plantilla de instalación)

-

Cromo

Natural

Acero/Poliacetal (POM)

4510932115957

FD50-TRG-SL

250-022-031

FD50-TRG

Activador

Acero

Cromato de color (trivalente)

-

-

4510932114424

FD50-TRJ

250-024-556

-

Plantilla para el activador

Poliacetal (POM)

-

Amarillo

-

4510932116534

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
FD50DHCMP_Installation
Contenido 2D 3D PDF
FD50DHCMP_Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Juego de piezas

Nombre del artículo
FD50-DHCMP
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
FD50-DHCMP DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-023-991

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
FD50-TRM1820SIL
FD50-TRM1820UM
FD50-TRM1820WT
FD50-TRM2000SIL
FD50-TRM2000UM
FD50-TRM2000WT
FD50-TRM2730SIL
FD50-TRM2730UM
FD50-TRM2730WT
FD50-TRM3000SIL
FD50-TRM3000UM
FD50-TRM3000WT
FD50-TRM3640SIL
FD50-TRM3640UM
FD50-TRM3640WT
FD50-TRM4000SIL
FD50-TRM4000UM
FD50-TRM4000WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FD50-TRM1820SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-766

FD50-TRM1820UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-767

FD50-TRM1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-174

FD50-TRM2000SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-177

FD50-TRM2000UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-178

FD50-TRM2000WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-177

FD50-TRM2730SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-768

FD50-TRM2730UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-769

FD50-TRM2730WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-175

FD50-TRM3000SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-179

FD50-TRM3000UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-180

FD50-TRM3000WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-178

FD50-TRM3640SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-770

FD50-TRM3640UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-771

FD50-TRM3640WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-176

FD50-TRM4000SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-181

FD50-TRM4000UM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-021-182

FD50-TRM4000WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-025-179

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
FD50-HSB
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FD50-HSB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-817

Deslice para ver más

Se vende individualmente

Nombre del artículo
FD30-HBRT1500SIL
FD50-BG18
FD50-WRM
FD50-WRM-DSC
FD50-TRG-SL
FD50-TRJ
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FD30-HBRT1500SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-019-971

FD50-BG18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-020-773

FD50-WRM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-022-901

FD50-WRM-DSC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-022-902

FD50-TRG-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-022-031

FD50-TRJ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-024-556

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

●Be sure to read the Precautions for this product.
●Be sure to read the Installation Precautions as well.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • SLIDING DOOR SYSTEM FD 30/35/50/80

×
  • SLIDING DOOR SYSTEM FD 30/35/50/80