FT

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEFT

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • Modelo de una sola perforación
  • FT

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FT-65 100-012-847
FT-80 100-012-848
FT-100 100-012-849
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L L1 B1 B2 H T t M P d1 d2 Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

FT-65

100-012-847

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

65

47

13

7

16

3.5

4

13

57

3.3

6.4

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009188

40

480

19

FT-80

100-012-848

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

80

61

14

8

20

4

4.5

14

72

3.3

6.4

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009195

30

360

32

FT-100

100-012-849

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

100

75

18

10

25

5

5.5

18

88

4.1

8

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009201

20

240

58

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FT-65
FT-80
FT-100
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FT-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-847

FT-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-848

FT-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-849