- GS-GH5-MU-BL
SOPORTE PARA MONTAJE EN SUPERFICIEGS-GH5-MU-BL
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- SOPORTE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
- GS-GH5-MU-BL
- Serie GS-G

glass showcase, glass display, glass cabinet
- Especialmente diseñada para su uso con la bisagra para vidrio GS-GH5.
Se puede instalar simplemente con tornillos sin necesidad de empotrar ni usar tuercas de inserción.
Viene con un espaciador que puede aumentar el espacio debajo de las puertas de 3 a 5 mm. - Accesorios
- —Separador
—Tornillo empotrado de rosca con cabeza en cruz 3.5 — 15
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende en juego: dos escuadras y un espaciador
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Reference Drawing |