- GS-GH50
BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTALGS-GH50
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL
- Para puertas empotradas
- GS-GH50
- Serie GS-G




glass showcase, glass display, glass cabinet
- Diseñada para grandes vitrinas de vidrio empotradas.
Se recomienda su uso con la cerradura GS-GL50 para coordinar el diseño.
Las puertas se pueden sujetar temporalmente en los marcos antes de fijar los tornillos para facilitar la instalación.
La posición de la puerta se puede ajustar en ¬± 3 mm a la derecha y a la izquierda después de la instalación. (Tornillo de ajuste horizontal)
El espacio debajo de la puerta se puede ajustar de 7 a 12 mm después de la instalación. (Anillo para ajuste de altura)
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GS-GH50-CR | 170-046-839 |
![]() |
![]() |
GS-GH50-GP | 170-046-840 |
![]() |
![]() |
GS-GH50-BL | 170-046-841 |
![]() |
Se vende en juegos (2 unidades).
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Nota
- Lea detenidamente todas las observaciones sobre su manipulación antes de utilizarlo.
- Dé prioridad al peso de la puerta a la hora de determinar el tamaño del cristal.