GX-W50GP
Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • GX-W50GP
Gracias a su cuerpo de aluminio ligero, la rueda es resistente y de aspecto elegante.
Ruedas dobles con excelente estabilidad.
Utilícela en combinación con la GX-W50K (de tipo no giratorio) para facilitar su uso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-W50GP 200-130-027
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-W50GP

200-130-027

1960

200

Doble

Aleación de aluminio

Poliacetal (POM)

23.3

65

50

90

90

71

71

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932031011

2

40

420

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-W50GP
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
GX-W50GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-027