GX75N16

RUEDAS DOBLESGX75N16

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • GX75N16

Gracias a su cuerpo de aluminio ligero, la rueda es resistente y de aspecto elegante.
Ruedas dobles con excelente estabilidad.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-75-N16S 200-133-220
GX-75-N16 200-133-219
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Diámetro del tornillo M Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-75-N16S

200-133-220

Con freno

1960

200

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

16.5

84.5

75

M16

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932030991

2

24

350

GX-75-N16

200-133-219

Sin pausa

1960

200

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

16.5

84.5

75

M16

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031004

2

24

340

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-75-N16S
GX-75-N16
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
GX-75-N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-220

GX-75-N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-219