H95TSH-F

BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓNH95TSH-F

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓN
  • Para lámina metálica
  • H95TSH-F

  • Passed 10,000 open/close private test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

— Dispone de mecanismo de torsión de parada libre con apertura de 95°.
— No produce efecto de recuperación elástica ni reacción. Cuando el ángulo se aproxime a 0°, se liberará el par de torsión.
— Fácil de instalar y desmontar.
— La bisagra puede fijarse fácilmente a la placa de montaje presionándola hacia abajo.
— Menor interferencia con objetos adyacentes gracias a su amplio ángulo de apertura.
— El pasador de seguridad impide el desbloqueo accidental de la palanca de bloqueo.
Aplicación
Máquinas expendedoras, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puertas de gabinetes pequeños empotradas en las paredes.
Se vende por separado
Placa de montaje H95TSZ

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Locus Chart]
  • [Torque Mechanism]
    Holds in position even if the door is inclined.
  • [Easy Installation and Detachment]
  • [Door Locus Comparison]
  • [Alternative Installations]
    Can be used on doors lined up side by side.
  • [Torque Graph]
    Although the torque will be released to prevent "spring-back"
    at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches.
  • [Example Door Spec]

Tabla de especificaciones

Cuerpo [Estructura de la bisagra]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TSH-F 160-046-391
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Main Material Finish Concealed Hinge Type Torque Hinge Type Overlay Amount Opening Angle Additional Feature Mounted On One Touch Mounting Colour Mounting Position Overlay Amount [For WEB Search] Body Colour [For WEB Search] Body Material [For WEB Search] EAN Caja Peso (g)

H95TSH-F

160-046-391

Steel

Nickel Plating

Body

Concealed Hinge Type

13.6mm

95°

Free Stop

Sheet metal

Compatible

Silver

Vertical

Full Overlay

Silver

Other Nut Fixing/Plastic

4510932189637

60

180

Deslice para ver más


Se vende por separado [Mounting Plate]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TSZ 160-073-591
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Tipo de bisagra EAN Caja Peso (g)

H95TSZ

160-073-591

Acero

Níquel

6

35

PLACA DE MONTAJE

4510932065672

100

94

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [Estructura de la bisagra]

Nombre del artículo
H95TSH-F
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TSH-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-391

Deslice para ver más

Se vende por separado [Mounting Plate]

Nombre del artículo
H95TSZ
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

Cuando el ángulo se aproxime a 0°, se liberará el par de torsión.
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
  • TORQUE CONCEALED HINGE H95TSH-F For Sheet Metal