- HES3D-E190BKT
SOPORTE DE HES3D-E190 PARA LÁMINA METÁLICAHES3D-E190BKT
2 / 2 resultados totales
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- SOPORTE DE HES3D-E190 PARA LÁMINA METÁLICA
- Para la bisagra HES3D-E190
- HES3D-E190BKT
-
Serie HES
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
- Soporte para utilizar la bisagra HES3D-E190 con lámina metálica.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES3D-E190BKT-D | 170-032-741 |
![]() |
![]() |
HES3D-E190BKT-F | 170-032-742 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Cuando el espesor de la lámina metálica del lado de instalación es de 1.6 mm, la superficie de la cubierta del tornillo queda enrasada con la superficie del gabinete. La superficie puede sobresalir o retraerse ligeramente, dependiendo del espesor del tablero en la parte de la instalación.
—Al tratarse de un soporte de uso general, puede ser necesario un tratamiento adicional de la puerta y el marco en el lado de la instalación y del soporte en el momento de la instalación.