HG-BH

BISAGRA DE DOBLE ACCIÓNHG-BH

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN
  • HG-BH

Se abre 180° en dirección izquierda y derecha.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-BH60 170-090-065
HG-BH70 170-090-066
HG-BH80 170-090-067
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado H W1 T P2 W2 P3 P1 D Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Capacidad de carga N/2 piezas Tipo de cuerpo Capacidad de carga kgf/2 piezas Tipo de bisagra EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-BH60

170-090-065

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

60

64

5.5

4.8

29

47

13.5

6.5

450

700

25

Otros

2.6

-

4510932004671

20

260

65

HG-BH70

170-090-066

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

70

78

7.5

6.8

35

57

13.5

7

450

700

25

-

2.6

Otros

4510932004688

10

180

130

HG-BH80

170-090-067

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

80

94

7.5

6.5

43.2

66

22

7

450

700

25

-

2.6

Otros

4510932004695

10

120

175

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-BH60
HG-BH70
HG-BH80
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-BH60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-065

HG-BH70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-066

HG-BH80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-067

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Se recomienda su uso en pares.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • DOUBLE ACTION HINGE HG-BH