BISAGRA PARA SALA LIMPIAHG-CV-127
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Adecuada para su uso en una sala limpia.
El rodamiento de empuje incorporado y el rodamiento de agujas reducen la fricción entre metales.
El sello de la pieza giratoria evita que el polvo metálico se disperse.
La parte rizada soldada proporciona una excelente durabilidad. - Aplicación
- —Equipos de fabricación de semiconductores, salas limpias, etc.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-CV-127L | 170-013-013 |
![]() |
![]() |
HG-CV-127R | 170-014-422 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Instale el eje hacia abajo en el lado de la puerta.
—Capacidad de carga y prueba de apertura/cierre en las siguientes condiciones: tamaño de la puerta H2000⨯W900mm, peso de la puerta 100kg, se utilizan dos bisagras, paso de instalación 1600mm.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.