HG-DTB

BISAGRA DE RETENCIÓN CON PAR DE TORSIÓNHG-DTB

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA DE RETENCIÓN CON PAR DE TORSIÓN
  • HG-DTB

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Tiene parada libre: mantiene la posición en cualquier ángulo.
La función de retención evita el retroceso por resorte en posición cerrada.
No se necesita ningún retenedor adicional.
El cuerpo de acero inoxidable proporciona resistencia a la corrosión.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
Aplicación
—Dispositivo pequeño con tapa, máquina plegadora, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-DTB4-R 170-026-461
HG-DTB4-L 170-026-462
HG-DTB8-R 170-026-463
HG-DTB8-L 170-026-464
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Posición colgante Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Par de liberación N.m Par de liberación kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Posición de montaje Longitud L Ancho W EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-DTB4-R

170-026-461

Para diestros

0.4(±20%)

4.08(±20%)

0.7(±20%)

7.14(±20%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Tipo especial

Horizontal

16

33

4510932040167

50

500

22

HG-DTB4-L

170-026-462

Para zurdos

0.4(±20%)

4.08(±20%)

0.7(±20%)

7.14(±20%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Tipo especial

Horizontal

16

33

4510932040174

50

500

22

HG-DTB8-R

170-026-463

Para diestros

0.8(±20%)

8.16(±20%)

1.5(±20%)

15.31(±20%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Tipo especial

Horizontal

16

33

4510932040181

50

500

23

HG-DTB8-L

170-026-464

Para zurdos

0.8(±20%)

8.16(±20%)

1.5(±20%)

15.31(±20%)

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Tipo especial

Horizontal

16

33

4510932040198

50

500

23

Deslice para ver más

*Par de torsión necesario para liberar el retenedor.


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-DTB4-R
HG-DTB4-L
HG-DTB8-R
HG-DTB8-L
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-DTB4-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-461

HG-DTB4-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-462

HG-DTB8-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-463

HG-DTB8-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-464

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Para uso en pares: Por favor, utilice el mismo par de torsión en ambas bisagras.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-DTB - Detent torque hinge