BISAGRA DE GRAVEDAD CON CIERRE SUAVEHG-JG150
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 50,000 open/close private test
- Soft Close
- — Cierra las puertas de forma lenta y automática a partir de 65 grados. (La función de cierre automático utiliza la fuerza de gravedad, y el cierre suave se debe a un amortiguador incorporado.)
— Puede separarse en dos partes para facilitar su instalación y desmontaje.
— La velocidad de cierre de las puertas es ajustable.
— Las puertas no pueden retirarse cuando están cerradas por motivos de seguridad. (0°)
— La posición de la puerta puede ajustarse en profundidad y en sentido horizontal (± 3 mm). - Especificación
- Temperatura : 0 - 40 °C
- Accesorios
- - Cubierta
- Placa de ajuste - Tornillo recomendado
- — Tornillo de cabeza fijadora M6 / Tornillo de cabeza plana
— Tornillo hexagonal de cabeza hueca M6 / Tornillo cabeza de botón
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation of Left-handed Type]
-
Mostrar todo
[Door Motion]
-
Mostrar todo
[Speed Adjustment]
Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JG150R-CR | 170-048-340 |
![]() |
![]() |
HG-JG150L-CR | 170-048-341 |
![]() |
Se vende en juego de dos bisagras. (bisagra de cierre suave y bisagra de cierre automático).
Descargar CAD
Catálogo
Nota
- Coloque el tope de puerta para evitar que las puertas se abran más de 180°.
- Se vende en juego de dos bisagras. (bisagra de cierre suave y bisagra de cierre automático).