HG-JH

BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JH

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA CON AMORTIGUADOR
  • HG-JH

  • Soft Close
El amortiguador de cierre suave evita que la tapa se cierre de golpe.
Tipo de montaje en superficie.
Las tapas son desmontables, por lo que se puede utilizar tanto para el lado derecho como para el izquierdo.
Con marca de color en el borde para reconocer el modelo.
Aplicación
—Tapas de apertura superior y cubiertas superiores de diversos gabinetes

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JH25 170-092-209
HG-JH35 170-092-210
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión mínimo N.m Par de torsión mínimo kgf.cm Par de torsión máximo N.m Par de torsión máximo kgf.cm Color de marcado Material principal Acabado Tipo Longitud L Ancho W EAN Caja Cartón

HG-JH25

170-092-209

3

30.6

5

51

Azul

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

75

60

4510932022750

4

64

HG-JH35

170-092-210

5

51

7

71.4

Rojo

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

75

60

4510932022767

4

64

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JH25
HG-JH35
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JH25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-209

HG-JH35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-210

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1254_4_hg_jh_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—El rango del par de torsión es el valor cuando se utilizan dos bisagras para una puerta.

—Instale un tope como un compás en la posición de apertura/cierre de la tapa (0~115 grados o menos) para no exceder el rango de rotación especificado.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—Se vende por pares.