HG-JH14-50

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON AMORTIGUADORHG-JH14-50

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON AMORTIGUADOR
  • SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
  • HG-JH14-50

  • Soft Close
Tipo de montaje en superficie.
Apertura ligera y suave y cierre suave.
Momento de par de torsión 1,6 - 3,0 tipo NEm también puede ser producido.
Se vende por pares.
Aplicación
—Tapas de apertura superior de varios gabinetes para lograr un cierre suave.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JH14-50 170-021-173
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Longitud L Ancho W Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-JH14-50

170-021-173

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

BISAGRA DE TOPE

46

100

3

5

30.6

51

4510932022682

8

48

254

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JH14-50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JH14-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-173

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual (English/Japanese) 0576-2_hgjh14.pdf
Instruction Manual (English/Japanese) 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Instale un tope como un compás en la posición de apertura/cierre de la tapa (0~115 grados o menos) para no exceder el rango de rotación especificado. El amortiguador puede dañarse si se excede el rango de rotación.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—Se vende por pares.