BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-JH210
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Power Assist
- Soft Close
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
El amortiguador incluido evita que la tapa de apertura superior se cierre de golpe. (Ángulo efectivo del amortiguador de aproximadamente 30 grados o más).
El resorte de torsión helicoidal incorporado hace que la tapa se sienta más ligera al abrirse. - Especificación
- —Par de asistencia: 20.58N⋅m (210kgf⋅cm) (cuando se utiliza 1 unidad)
—Par de carga máx. del amortiguador incorporado: 7N⋅m (71.4kgf⋅cm)
—Temperatura de funcionamiento del amortiguador incorporado: 0°C–40°C
—Ángulo de funcionamiento de la bisagra: 0°–110° - Aplicación
- —Tapas pesadas de apertura superior para equipos medioambientales, equipos de pruebas,etc.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo

Manuales
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
Nota
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×