BISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICAHG-JHS11
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Bisagra con amortiguador pequeño con función de apertura automática para tapas de apertura superior. El uso con un pestillo de empuje permite la función emergente de la tapa.
Tipo empotrado.
La velocidad de apertura es ajustable con una llave hexagonal.
Aplicable para montaje en superficie con el soporte UKZ11-BL (vendido por separado).
La cubierta oculta los tornillos de montaje para un aspecto limpio.
Fácil de recortar con una fresadora. - Especificación
- · Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C
- Aplicación
- · Cubiertas pequeñas para máquinas o administrador de cableado, etc.
- Se vende por separado
- · Soporte para montaje en superficie HG-JHS11 UKZ11-BL
- Tornillo recomendado
- · Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, tornillo de rosca con cabeza fijadora 4
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS11-2BL | 170-041-214 |
![]() |
![]() |
HG-JHS11-2WT | 170-041-215 |
![]() |
![]() |
HG-JHS11-4BL | 170-041-216 |
![]() |
![]() |
HG-JHS11-4WT | 170-041-217 |
![]() |
Se vende por juego.
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
HG-JHS11-2BL |
HG-JHS11-2WT |
HG-JHS11-4BL |
HG-JHS11-4WT |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1174_2_hg_jhs11_e.pdf |
---|
Nota
- Momento aplicable de la puerta: 0.25 - 0.4N ⋅ m. Utilice un par/puerta.
- Instale el resorte en el lado izquierdo y el amortiguador en el lado derecho de la puerta.
- Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
- Por favor, instale con pestillo táctil aparte para mantener la puerta cerrada.