HG-JHS9-S

MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICAHG-JHS9-S

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICA
  • Montaje lateral
  • HG-JHS9-S

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
Pequeña bisagra con amortiguador que tiene función de apertura automática para tapas de apertura superior.
El uso con un pestillo de empuje permite la función emergente de la tapa.
Tipo empotrado.
La velocidad de apertura de la tapa se puede ajustar fácilmente con una llave hexagonal.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
Aplicación
—Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M3, Tornillo con cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHS9-S-BL 170-028-293
HG-JHS9-S-WT 170-028-294
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Ancho W Longitud L EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-JHS9-S-BL

170-028-293

Negro

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

45

4510932162357

40

440

38

HG-JHS9-S-WT

170-028-294

Blanco

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

45

4510932162340

40

440

38

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHS9-S-BL
HG-JHS9-S-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHS9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-293

HG-JHS9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-294

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Se vende por pares.

—Asegúrese de montar la unidad de resorte en el lado L de la estructura. Compruebe si el amortiguador está montado en el lado R.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—Instale un pestillo de empuje (se vende por separado) para mantener la tapa en posición cerrada.

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge